Material
GJL 250.
Utförande
Referensytorna är precisionsbearbetade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Referensytorna är precisionsbearbetade.
Anmärkning
Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i uppspänningskuberna så att de inte kan fyllas med spån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: +0,2 mm/ +0,5 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.