text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Material
Stålutförande:

Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.



Utförande i rostfritt stål:

Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.



Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Premiuminställningsbultarna utmärker sig genom högre tillverkningskrav på inställningsbulten och den gängade hylsan. Dessutom har den gängade hylsan en centrering som kan användas för att öka positioneringsnoggrannheten. Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Vid höga tvärkrafter ska centreringsansatsen användas.
Montage
Om centreringen för den gängade hylsan används, bör man göra hålet i fästdelen innan gängan skärs.
På begäran
Specialutföranden och distansringar.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Tillbehör
Passande bussning cylindrisk 03089.
Låsmutter 07212-….

Andra kunder köpte också