Beskrivning
Dessa lim binder metaller, gummi, plast och andra material med varandra. Hög styrka på bara några sekunder.
LOCTITE universallim (cyanoakrylat), 97990-401 ....
Detta lim fäster ett stort antal materialföreningar (metaller, plast, läder, gummi, trä, kartong, keramik, etc.) och uppnår mycket hög hållfasthet.
Temperaturbeständig från -40 °C till +120 °C.
LOCTITE-plastlim, 97990-4060770
Kombination av snabblim 406 (cyanoakrylat) och primer 770 för svårbindningsbara plaster såsom polyeten (PE) och polypropen (PP).
Temperaturbeständig från -40 °C till +120 °C.
LOCTITE universalhäftande gel (cyanoakrylat), 97990-454 ....
Detta gelliknande lim kan appliceras exakt, utan att rinna av, utan att droppa, även på vertikalt vertikala ytor. Binder ett brett utbud av material, även porösa material.
Bra gapfyllningskapacitet..
Temperaturbeständig från -40 °C till +120 °C.