Beskrivning
För limning av bussningar, lager och hylsor i glidande, pressning och krymppassning.
Full ytkontakt förhindrar lek, korrosion och nötning.
LOCTITE skarvning produktoljan tolerant, 97990 -603 ....
Denna produkt är utformad för limning av cylindriska passningsdelar. Den tål låg fet smuts. Den härdar av luft mellan tätt sittande metallytor och förhindrar lösgör och läckage från stötar och vibrationer. Typiska användningsområden är fastsättning av rullager eller oljeimpregnerade bussningar i lagerhusen.
temperaturbeständig från -55 ° C till 150 ° C.
LOCTITE skarvning produkt speciellt, 97.990-638. ...
Produkten är avsedd för limning av cylindriska passningsdelar, särskilt där limspalter kan förekomma upp till 0,25 mm och maximal styrka krävs vid rumstemperatur. Den härdar av luft mellan close passande metallytor och förhindrar att lossa och läckage från stötar och vibrationer.
temperaturbeständig från -55 ° C till 180 ° C.
LOCTITE skarvning produkt universell, 97990-648 ....
Produkten är avsedd för limning av cylindriska passningsdelar. Den härdar av luft mellan tätt sittande metallytor och förhindrar lösgör och läckage från stötar och vibrationer. Typiska applikationer är bl.a. hålla växlar och kedjehjul på växellådor axlar.
temperaturbeständig från -55 ° C till 180 ° C