- För konformade smörjnipplar enligt DIN 71412
- Skyddar konan mot smuts
- Användningstemperatur: -70 °C till +85 °C
- Olika färger
Beskrivning
Material
Polyeten (PE-LLD).
Utförande
röd, grön, gul eller svart.
Anmärkning
Passar alla konformade smörjnipplar enligt DIN 71412. Skyddar konhuvudet på smörjnippeln för föroreningar. De olika färgerna är t.ex. till för att märka smörjintervaller.
Användningstemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Användningstemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.