- För att skydda, omsluta och göra plåtkanterna snyggare
- Användningsområden: Maskinkonstruktion, montage
- Tätar mot fukt, damm och smuts
- Inget fästmaterial behövs
- Olika längder
Beskrivning
Material
Kantskydd EPDM eller PVC.
Tätning EPDM-cellgummi.
Tätning EPDM-cellgummi.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Förutom att skydda kanter tätar dessa profiler även andra komponenter, till exempel dörrar, luckor och kåpor, mot fukt, damm och smuts. Beroende på cellgummiprofilens form kan de användas inom många olika områden.
Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30-40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.
Certifierade enligt UL50, UL50E och UL94HB.
Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30-40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.
Certifierade enligt UL50, UL50E och UL94HB.
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer den tätande kantskyddsprofilen till automatiskt. Inget lim eller fästmaterial behövs.
På begäran
Ytterligare längder.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.