Linjärhusenhet kompakt
separat
aluminium
- Kompakt modell
- Lätt att montera
- Låg vikt
805,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärhusenhet kompakt
Utförande 1
separat
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
aluminium
D=Innerdiameter
50
A
103
D1
62
D2
10,5
E1
35
E2
82
H
92
H1
47
H2
26
H3
46
L
70
M
M12
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Dessa monteringsfärdiga, kompakta linjärhusenheter består av ett hus i strängpressat aluminium, monterat linjärkullager med utjämning av vinkelfel 21511-02 och tätning på båda sidor.
Rekommenderad axeltolerans: h6.
Bärighetstal enligt specifikationen för linjärullagret.
Med smörjhål M8x1.
Rekommenderad axeltolerans: h6.
Bärighetstal enligt specifikationen för linjärullagret.
Med smörjhål M8x1.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.