text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i höghållfast aluminium.
Anslagssystem i stål.
Utförande
Hus anodiserat.
Anslagssystem härdat och brunerat.
Anmärkning
Underhållsfri pneumatisk vridmodul med dubbelverkande drivcylinder i utförande för tung last. Styrs via 4/2- eller 5/2-vägsventil. Drivs med tryckluft 4–8 bar, konstant, filtrerad (10 µm), torkad, oljad eller ej oljad. Tryckluftsanslutning R1/8.
Moduler av samma storlek kan kombineras med varandra utan adapterplattor genom det precisa centreringssystemet med centreringsringarna 20240.
Steglöst inställbar vridvinkel på 0°–190°.

Upprepningsnoggrannhet ±0,01 mm.
Stötdämpare ingår i leveransen.
Tillbehör
Närhetsbrytare och kontaktanslutningar, se tabellen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också