Material
Hus av stålplåt. Hjulstomme av aluminiumpressgjutgods, med Extrathane-löpbana.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med precisionskullager.
Show more
Show less
Bockhjul i stålplåt med Extrathane-löpbana, utförande för tung belastning - inch
from
1 382,32 kr
plus sales tax
plus shipping costs
Länkhjul i stålplåt med Extrathane-löpbana, utförande för tung belastning - inch
from
1 200,11 kr
plus sales tax
plus shipping costs
Länkhjul i stålplåt med stop-fix och Extrathane-löpbana, utförande för tung belastning - inch
from
1 440,27 kr
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Hus av stålplåt. Hjulstomme av aluminiumpressgjutgods, med Extrathane-löpbana.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med precisionskullager.
Anmärkning
Hjulen är korrosionsbeständiga och har ett lågt rullmotstånd. Bultad hjulaxel.
Från en diameter på 5” har hjulen ekrar.
Från en diameter på 5” har hjulen ekrar.
Temperaturområde
-20 °C till +70 °C.