text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Material
Hölje av stålplåt.
Hjul i högkvalitativ polyuretanelastomer.
Hjulstomme av pressgjutet aluminium.
Utförande
Pressat hus Länkhjulshus med dubbelt kullager i kransen. Hjul med kullager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Temperaturområde
-20 °C till +70 °C.

Other customers also bought