text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Utförande A1 i rostfritt stål:
Gripspak i rostfritt stål 1.4308 (motsvarar AISI 304).
Tryckbricka i rostfritt stål 1.4034 (motsvarar AISI 420).
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305 (motsvarar AISI 303).
Rostfritt stål
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak, tryckbricka, axelbult och stiftskruv i rostfritt stål .

Utförande
Utförande A1 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Härdad tryckbricka.
Axelbult och stiftskruv, blanka.

Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Tryckbricka kemiskt förnicklad.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.

Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Other customers also bought