text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Termoplast.
Skruvar och muttrar, rostfritt stål 1.4301.

Utförande
svart.
Skruvar och muttrar, blanka.
Anmärkning
Det runda röret låses med två skruvar. Rörkopplingen passar maskinskor med M16-gänga.

Rörkopplingen med tre ben gör att transportbandets vikt fördelas jämnt.

Passande stålrör enligt DIN EN 10220.
På begäran
Skruvar och muttrar i förzinkat stål.
Ytterligare material och färger.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Other customers also bought