text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Aluminiumgods.
Klämskruv med mutter, stål.
Utförande
Planslipat.
Klämskruv med mutter, förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingarna Ledstycke med invändig kugg kan användas tillsammans med rörkopplingarna Ledstycke med utvändig kugg (29026) för att bilda ett ledstycke.

Max. åtdragningsmoment för klämskruvarna:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Ritningsinformation
1) 15° kugg
Tillbehör
- Sexkantmutter DIN 985
- Sexkantskruv DIN 933
- Cylinderskruv DIN 6912
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Other customers also bought