text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material
Aluminiumgods.Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv, sexkantskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Form A: utan kugg, 180° steglöst justerbar.
Form B: med kugg, snäppbar i steg om 15° och 180° justerbar.
På begäran
Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050

Other customers also bought