Material
Stål.
Utförande
Härdat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Montering på SOLIDGrip (96 mm raster)
Material
Stål.
Utförande
Härdat.
Anmärkning
Enkel anpassning till automationspallar: Med palladaptern SOLIDBolt palladapter gör det enkelt att anpassa SOLIDGrip spännare till automationspallar.
Inga fästhål krävs: För installationen krävs inga extra monteringshål i automationspaletten för installationen, vilket avsevärt ökar flexibiliteten och avsevärt utökar användningsområdet.
Nollpunktssystem: Ø 80 och Ø 95.
Inga fästhål krävs: För installationen krävs inga extra monteringshål i automationspaletten för installationen, vilket avsevärt ökar flexibiliteten och avsevärt utökar användningsområdet.
Nollpunktssystem: Ø 80 och Ø 95.
Tekniska data
Positioneringsnoggrannhet: 0,005 mm.
Tillbehör
42826 Riktningsmätare.
42827 Nollpunktsbult utan centreringshylsa.
42829 Nollpunktsbult med centreringshylsa.
42827 Nollpunktsbult utan centreringshylsa.
42829 Nollpunktsbult med centreringshylsa.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.