text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Produktbeskrivning
5-axliga centrerande spännare med integrerad nollpunktsteknik.
Material
Stål.
Utförande
Härdat.
Tekniska data
Centreringsnoggrannhet: ± 0,02 mm.
Positioneringsnoggrannhet nollpunktssystem: 0,005 mm.


Den angivna spännkraften avser fastspänning av arbetsstycket.
Den specificerade hållkraften avser nollpunktssystemet.
Ritningsinformation
1) SOLIDBolt
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought