Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
-
från
9 625,55 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
-
från
10 378,50 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-spännmodulerna kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen. Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
ESM-spännmodulerna kan levereras med och utan vridsäkring.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
ESM-spännmodulerna kan levereras med och utan vridsäkring.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo på 25 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Temperaturområde 5 °C till 60 °C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
- Den tredje luftanslutningen kan användas öppen eller stängd som avläsningsfunktion för spännskjutdelen.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Temperaturområde 5 °C till 60 °C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
- Den tredje luftanslutningen kan användas öppen eller stängd som avläsningsfunktion för spännskjutdelen.
Fördelar
- Fungerar för automatisering genom olika avläsningsmöjligheter.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerar omställningstiderna.
- Turbofunktion som standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerar omställningstiderna.
Leveransomfattning
1x spännmodul.
1x O-ring Ø110x1.
3x O-ring Ø9x1,5 för medietillförsel.
6x fästskruvar.
6x täcklock för fästskruvar.
1x O-ring Ø110x1.
3x O-ring Ø9x1,5 för medietillförsel.
6x fästskruvar.
6x täcklock för fästskruvar.
Observera
Rekommenderad nominell slangvidd:
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm.
- Upp till fyra spännmoduler, slangvidd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler, slangvidd 8 mm.
Funktionsprincip
Spännmodulerna kan antingen anslutas via bottenplattans anslutningar eller i gänganslutningen direkt på spännmodulen.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det kan ske på ett av dessa fyra sätt:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen även efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas även där.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det kan ske på ett av dessa fyra sätt:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen även efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas även där.
Ritningsinformation
a) Slanglös anslutning i botten (öppna)
O-ring Ø9x1,5
b) Slanglös anslutning i botten (Turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) Centreringskant
d) Avluftning
e) Slanglös anslutning i botten (mottrycksmätning/spännslidens lägen)
O-ring Ø9x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) Sidoanslutning G1/8 (manövrering öppna)
g) Sidoanslutning G1/8 (Turbo)
h) Vridsäkring Ø14 H7, djup 8 mm
Spännmodulernas anslutningar är markerade med pilsymboler på ytterdiametern.
O-ring Ø9x1,5
b) Slanglös anslutning i botten (Turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) Centreringskant
d) Avluftning
e) Slanglös anslutning i botten (mottrycksmätning/spännslidens lägen)
O-ring Ø9x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) Sidoanslutning G1/8 (manövrering öppna)
g) Sidoanslutning G1/8 (Turbo)
h) Vridsäkring Ø14 H7, djup 8 mm
Spännmodulernas anslutningar är markerade med pilsymboler på ytterdiametern.
Tillbehör
Spännbult 42208
Skyddsbult för spännmodul 42796
Täckskydd för spännmodul 42796
Skyddsbult för spännmodul 42796
Täckskydd för spännmodul 42796