Material
Bottenplatta i stål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Bottenplatta slipad och oxiderad på båda sidor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Show more
Show less
Description
Material
Bottenplatta i stål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Bottenplatta slipad och oxiderad på båda sidor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
Komplett monterade spännstationer med integrerade UNILOCK ESM138-C spännmoduler. Spännstationerna fästs på maskinbordet med hjälp av spännjärn eller genom direkt skruvförband.
Spännstationerna kan riktas in med hjälp av referensborrningen 25H7 och referensspåren 20H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000 N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000 N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000 N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 - 12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Spännstationerna kan riktas in med hjälp av referensborrningen 25H7 och referensspåren 20H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000 N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000 N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000 N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 - 12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tekniska data
– Öppningstryck: 6 bar, oljad luft.
– Luftanslutning: G1/8.
– Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
– Referensborrning 25H7 och referensspår 20H7 för inriktning av spännstationen.
– Luftanslutning: G1/8.
– Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
– Referensborrning 25H7 och referensspår 20H7 för inriktning av spännstationen.
Temperaturområde
+5 °C till +60 °C.
Leveransomfattning
– Spännstation.
– Pneumatisk insticksanslutning.
– Ögleskruvar.
– Bruksanvisning.
– Pneumatisk insticksanslutning.
– Ögleskruvar.
– Bruksanvisning.
På begäran
Spännstation med specialmått.
Tillbehör
– UNILOCK spännjärn för UNILOCK spännstationer 42751-20.
– UNILOCK spännbult 42208.
– UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
– UNILOCK skyddsbult för spännmoduler 42796.
– UNILOCK täckskydd för spännmoduler 42796.
– Anslutningslist för UNILOCK spännstationer 42797.
– UNILOCK spännbult 42208.
– UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
– UNILOCK skyddsbult för spännmoduler 42796.
– UNILOCK täckskydd för spännmoduler 42796.
– Anslutningslist för UNILOCK spännstationer 42797.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.