Material
Stål.
Utförande
Härdat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
SOLIDGrip MAXX 5-axlig centrerande spännare för positiv fastspänning av arbetsstycken. Spännare med positiv låsning erbjuder många fördelar jämfört med spännare med kraft- eller friktionslåsning.
SOLIDGrip MAXX centrerande spännare med 5 axlar består av två grundkroppar, ett spindellager, en spindel och två spännbackar, beroende på vilket spännområde som krävs.
Ingen förgjutning behövs vid insats av SOLIDGrip MAXX centrerande spännare med 5 axlar.
SOLIDGrip MAXX centrerande spännare med 5 axlar består av två grundkroppar, ett spindellager, en spindel och två spännbackar, beroende på vilket spännområde som krävs.
Ingen förgjutning behövs vid insats av SOLIDGrip MAXX centrerande spännare med 5 axlar.
Material
Stål.
Utförande
Härdat.
Anmärkning
Observera att ersättningsklämmbackar alltid måste bytas ut parvis.
Använd alltid en momentnyckel för att dra åt spännarna.
Det maximala åtdragningsmomentet för respektive spännare måste följas.
Använd alltid en momentnyckel för att dra åt spännarna.
Det maximala åtdragningsmomentet för respektive spännare måste följas.
Användning
– Lämplig för SOLIDPoint 96.
– Backarna kan användas på båda sidor.
– Backarna kan användas på båda sidor.
Fördelar
- SOLIDGrip MAXX spännbackar med gängade hål.
– Korrosionsskydd genom efteroxiderade ytor.
– Förbättrad spån- och vattenavrinning.
– Passande kant för direkt infästning.
– Tydlig skalning.
– Slitstark spindelbeläggning.
– Korrosionsskydd genom efteroxiderade ytor.
– Förbättrad spån- och vattenavrinning.
– Passande kant för direkt infästning.
– Tydlig skalning.
– Slitstark spindelbeläggning.
Leveransomfattning
– 1 SOLIDGrip MAXX grundkropp
Tillbehör
– SOLIDGrip MAXX spindellager 41207-15.
– SOLIDGrip MAXX spindlar 41207-20.
– SOLIDGrip MAXX spännbackar 41207-25.
– SOLIDGrip MAXX spindlar 41207-20.
– SOLIDGrip MAXX spännbackar 41207-25.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.