{"product":{"productId":"agid.36094","price":136.88,"name":"Excenterspännare i rostfritt stål, med yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik, livsmedelsindustrin
- Ingen förlust av spännkraft eftersom retardation är möjlig
- Utföranden: elpolerat eller blästrat
Beskrivning
Material
Utförande A1 i rostfritt stål:
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i rostfritt stål 1.4034.
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Rostfritt stål
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak, tryckbricka, axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Utförande A1 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Härdad tryckbricka.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Tryckbricka kemiskt förnicklad.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Härdad tryckbricka.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Tryckbricka kemiskt förnicklad.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Anmärkning
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.