{"product":{"productId":"agid.15084","price":3968.8,"name":"Prismaformade block, vänsterutförande"},"currency":"SEK"}
- Stöd- och positioneringselement för runda arbetsstycken
- Slipade och härdade kontaktytor
- Kan fixeras med passhål
- Fastspänning av arbetsstycken med diameter 50 mm till 600 mm
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Sluttande yta (30°) och stödytor slipade.
Sluttande yta (30°) och stödytor slipade.
Anmärkning
Prismablocken vänster används för att positionera runda arbetsstycken. Prismablocken möjliggör anpassning till arbetsstyckets diameter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.