text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
De 4-sidiga anslagen är flexibla stöd- och anslagselement som kan användas i olika bearbetningsapplikationer.
Med hjälp av anslagen kan arbetsstycken positioneras exakt och riktas in på definierade nivåer tack vare de integrerade stegen.
Enkel eller multipel fastspänning kan realiseras med anslagen.
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Montage
De 4-sidiga anslagen placeras och fästs med passkruvar (M12, M16) för rastersystem och spårstyrningsmuttrar samt cylinderskruvar för T-spårsystem (14, 18, 22).
Leveransomfattning
Systemstorlek M12:
1x anslag för grundkropp
1x reduceringsbussning för passkruv M12 (enkel)
2x reduceringsbussning för passkruv M12 (dubbel)

Systemstorlek M16:
1x anslag för grundkropp
Tillbehör
Passkruvar 07533.
Cylinderskruvar 07160.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också