text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning särskilt utvecklad för hantering av kopplingsskåp och styrningar. Svängspaken är både funktionell och hållbar tack vare robust konstruktion och högkvalitativa material.

Fästhålen har standardmåttet 95 mm.

Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se teknisk anvisning).

Profilhalvcylindern till svängspaken (05601) måste beställas separat.

*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga 05569
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink 05601-10
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger 05601-22
Tillbehör
05601 profilhalvcylinder för svängspak.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
05601-11 bussning för tungor i zink.
05601-12 rundstänger i stål för svängspakar.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-21 platta stänger i stål för svängspakar.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också