- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast
- Kan säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med spännbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.
Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.
Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
För 05537-1430841 Låshake 05537-9143161.
För 05537-1430842 Låshake 05537-9143162.
För 05537-2531071 Låshake 05537-9253191.
För 05537-2531072 Låshake 05537-9253192.
För 05537-1430842 Låshake 05537-9143162.
För 05537-2531071 Låshake 05537-9253191.
För 05537-2531072 Låshake 05537-9253192.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.