{"product":{"productId":"agid.36634","price":597.37,"name":"Fästhylsor, rostfritt stål, flytande, för kulspärrbultar, form A"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästhylsan utökar toleransområdet för hålavståndet om den nödvändiga toleransen för fästhålens avstånd inte kan upprätthållas. Skjutreglaget kan flyttas 1 mm åt vänster eller höger.
Fästskruvar M2 eller M3 i rostfritt stål medföljer.
Monteringsalternativ 1: För form A för plattjocklek 9–16 mm och för form B för plattjocklek 10–18 mm.
Monteringsalternativ 2: För form A för plattjocklek > 16 mm och för form B för plattjocklek > 18 mm.
Fästskruvar M2 eller M3 i rostfritt stål medföljer.
Monteringsalternativ 1: För form A för plattjocklek 9–16 mm och för form B för plattjocklek 10–18 mm.
Monteringsalternativ 2: För form A för plattjocklek > 16 mm och för form B för plattjocklek > 18 mm.
Ritningsinformation
1) Monteringsalternativ 1
2) Monteringsalternativ 2
3) Platta
4) Lämplig för fästskruvar M2 (med insexkant)
eller M3 (med insexkant, lågt huvud)
2) Monteringsalternativ 2
3) Platta
4) Lämplig för fästskruvar M2 (med insexkant)
eller M3 (med insexkant, lågt huvud)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.