{"product":{"productId":"agid.36811","price":1117.93,"name":"Fästhylsor i rostfritt stål med statussensor för kulspärrbultar med vred"},"currency":"SEK"}
Material
Fästhylsor i rostfritt stål 1.4305.
Sensor i rostfritt stål.
Klämutter mässing.
Utförande
Fästhylsa och sensor blank.
Klämmutter förnicklad.
Klämmutter förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar med vred där de kan fästas säkert och exakt.
På fästhylsor med statussensor sitter det en sensor som kan ställas in i flera lägen. Den gör det möjligt att läsa av elektroniskt om kulspärrbulten med vred är låst eller inte.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten sitter.
På fästhylsor med statussensor sitter det en sensor som kan ställas in i flera lägen. Den gör det möjligt att läsa av elektroniskt om kulspärrbulten med vred är låst eller inte.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten sitter.
Material
Fästhylsor i rostfritt stål 1.4305.
Sensor i rostfritt stål.
Klämutter mässing.
Utförande
Fästhylsa och sensor blank.
Klämmutter förnicklad.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning
Statussensorn och klämmuttern levereras omonterade.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <3500 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -25 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <3500 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -25 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Användning
Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.
Montage
Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Säkerhet
Fästhylsor med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED
BN = brun
BK = svart
BU = blå
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Tillbehör
Kulspärrbultar med vred 03192-01.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.