{"product":{"productId":"agid.36812","price":264.55,"name":"Fästhylsor i rostfritt stål för statussensor för kulspärrbultar med vred"},"currency":"SEK"}
Material
Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.
Klämmutter i mässing.
Utförande
Fästhylsa blank.
Klämmutter förnicklad.
Klämmutter förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Fästhylsorna bildar en fästpunkt för kulspärrbultar med vred där de kan fästas säkert och exakt.
På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om kulspärrbulten med vred är låst eller inte.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten sitter.
På fästhylsor med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3.
Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om kulspärrbulten med vred är låst eller inte.
Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som kulspärrbulten sitter.
Material
Fästhylsa i rostfritt stål 1.4305.
Klämmutter i mässing.
Utförande
Fästhylsa blank.
Klämmutter förnicklad.
Klämmutter förnicklad.
Anmärkning
Klämmuttern levereras omonterad.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.
Användning
Fästhylsorna i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att en kulspärrbult eller låsbult befinner sig på önskad plats.
Montage
Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.
Tillbehör
Kulspärrbultar med vred 03192-01.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.