{"product":{"productId":"agid.35029","price":425.52,"name":"Manöverelement i rostfritt stål för fjärrmanövrering, med spärrfunktion och svampformad knopp, Bowden-kabelsystem"},"currency":"SEK"}
- För enkla eller dubbla Bowden-kabelsystem
- Flexibel handtagsanslutning och olika handtagsformer
- För ergonomisk manövrering
Beskrivning
Produktbeskrivning
Manöverelementen för manuell manövrering av Bowden-kabelsystemen har specialanpassats för de systemkompatibla inställningsbultarna. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Olika handtagsgeometrier möjliggör optimal hantering för varje applikation.
Aktiveringsvarianter: med spärrfunktion, utan spärrfunktion, vridsäkring, vridkurva.
Handtagsformer: svampformad knopp, T-handtag, stjärnvred, låsspak.
Aktiveringsvarianter: med spärrfunktion, utan spärrfunktion, vridsäkring, vridkurva.
Handtagsformer: svampformad knopp, T-handtag, stjärnvred, låsspak.
Material
Manöverelement 1.4305.
Handtag thermoplast.
Justeringsskruv mässing.
Utförande
Blanka delar i rostfritt stål.
Förzinkade justeringsskruvar.
Plasthandtag i olika färger.
Förzinkade justeringsskruvar.
Plasthandtag i olika färger.
Beställningsinformation
För enkel montering av hela systemet rekommenderar vi att onlinebutikens konfigurator används.
Anmärkning
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Leveransomfattning
Manöverelement med plasthandtag och valfri justeringsskruv.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
1) Bowdenkabelanslutning enkel
2) Bowdenkabelanslutning dubbel
3) Bowdenkabelanslutning enkel med justeringsskruv
2) Bowdenkabelanslutning dubbel
3) Bowdenkabelanslutning enkel med justeringsskruv
Tillbehör
Inställningsbult 03096-08.
Inställningsbult 03096-09.
Sexskantmutter 07212.
Fästdelar 03099.
Bowdenkabel 03096-14.
Stållina 03096-15.
Kabelmantel 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justeringsskruv 03096-30.
Bowdenkabelfördelare 03096-50.
Inställningsbult 03096-09.
Sexskantmutter 07212.
Fästdelar 03099.
Bowdenkabel 03096-14.
Stållina 03096-15.
Kabelmantel 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justeringsskruv 03096-30.
Bowdenkabelfördelare 03096-50.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.