{"product":{"productId":"agid.36622","price":75.09,"name":"Inställningsbult i stål eller rostfritt stål, med dragring och låsspår i rostfritt stål, utan låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Nyckelring som manövrering för inställningsbulten
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten för att kunna ändra spärrläget.
Förutom manuell manövrering möjliggör nyckelringen även anslutning av element för fjärrmanövrering, t.ex. en säkerhetsvajer.
Om frikopplingen ska ske under en längre tid och låsstiftet ska förhindras att fjädra tillbaka, ska form V eller form W användas.
Förutom manuell manövrering möjliggör nyckelringen även anslutning av element för fjärrmanövrering, t.ex. en säkerhetsvajer.
Om frikopplingen ska ske under en längre tid och låsstiftet ska förhindras att fjädra tillbaka, ska form V eller form W användas.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ej härdat 1.4305.
Nyckelring 1.4310.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Nyckelring blank.
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Nyckelring blank.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.