text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbult används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. På den gängade tappen som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan också användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Material

Utförande i stål:

Gängad hylsa och låsstift i automatstål.



Utförande i rostfritt stål A1:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift härdat 1.4034.

Låsstift inte härdat 1.4305.



Utförande i rostfritt stål A4:

Gängad hylsa och låsstift 1.4404.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål A1:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, slipat och kemiskt förnicklat.
Låsstift, slipat, blankt.
Anmärkning
De material som används möjliggör många olika insatsområden.
Vid krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderas inställningsbultarna av rostfritt stål A4.
Ritningsinformation
Form E: med gängad tapp, utan låsmutter
Form F: med gängad tapp, med låsmutter

Andra kunder köpte också