{"product":{"productId":"agid.37053","price":70.82,"name":"Inställningsbult stål eller rostfritt stål, kort version, med gängad tapp, form F med låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbult används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. På den gängade tappen som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan också användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Material
Utförande i stål:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Utförande i rostfritt stål A1:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift inte härdat 1.4305.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa och låsstift 1.4404.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål A1:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, slipat och kemiskt förnicklat.
Låsstift, slipat, blankt.
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål A1:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, slipat och kemiskt förnicklat.
Låsstift, slipat, blankt.
Anmärkning
De material som används möjliggör många olika insatsområden.
Vid krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderas inställningsbultarna av rostfritt stål A4.
Vid krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderas inställningsbultarna av rostfritt stål A4.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.