{"product":{"productId":"agid.35006","price":358.36,"name":"Inställningsbult i rostfritt stål för fjärrkontroll, Bowden-kabelsystem, genomgående gänga"},"currency":"SEK"}
- Kan manövreras på svåråtkomliga ställen
- För ergonomisk manövrering
- Ett manöverelement kan anslutas flexibelt
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Om frigöringen ska vara permanent och låsstiftet ska förhindras att hoppa tillbaka, måste manöverelementet med spärrfunktion användas.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Om frigöringen ska vara permanent och låsstiftet ska förhindras att hoppa tillbaka, måste manöverelementet med spärrfunktion användas.
Material
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Stållina 1.4401.
Ståltrådsmantel med plastbeläggning invändigt och utvändigt.
Ändhylsa och justeringsskruv mässing.
Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat och slipat och blankt.
Ändhylsor och justerskruv förzinkade.
Mantel för bowdenkabel, svart.
Låsstift härdat och slipat och blankt.
Ändhylsor och justerskruv förzinkade.
Mantel för bowdenkabel, svart.
Beställningsinformation
För enkel montering av hela systemet rekommenderar vi att onlinebutikens konfigurator används.
Anmärkning
Bowdenkablarna finns i olika längder.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Vajern och kabelmanteln kan enkelt bytas om så behövs.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Vajern och kabelmanteln kan enkelt bytas om så behövs.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Leveransomfattning
Inställningsbult med förmonterad stållina.
Kabelmantel, ändhylsa och justeringsskruv ingår.
Kabelmantel, ändhylsa och justeringsskruv ingår.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Manöverelement K2213.
Sexkantmutter K0700.
Fästdelar K0638.
Distansringar K0665.
Positioneringsbussning K1290.
Bowdenkabel K2116.
Stållina K2023.
Kabelmantel K2024.
Ändhylsa K2025.
Justeringsskruvar K2026.
Bowdenkabelfördelare K2042.
Sexkantmutter K0700.
Fästdelar K0638.
Distansringar K0665.
Positioneringsbussning K1290.
Bowdenkabel K2116.
Stållina K2023.
Kabelmantel K2024.
Ändhylsa K2025.
Justeringsskruvar K2026.
Bowdenkabelfördelare K2042.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.