{"product":{"productId":"agid.37090","price":208.59,"name":"Excenterspak i aluminium med spänndorn i stål eller rostfritt stål samt tryckbricka i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål eller rostfritt stål.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur.
Tryckbricka svart.
Bricka blå passiverad eller blank.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade eller blanka.
Tryckbricka svart.
Bricka blå passiverad eller blank.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade eller blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Med det patenterade spännsystemet positioneras två komponenter formslutande utan verktyg och spänns ihop. Spännområdet och -kraften är inställbara.
Material
Greppspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål eller rostfritt stål.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål.
Konisk tryckdel, bricka, spänndorn, tallriksfjäder i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur.
Tryckbricka svart.
Bricka blå passiverad eller blank.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade eller blanka.
Tryckbricka svart.
Bricka blå passiverad eller blank.
Konisk tryckdel och spänndorn brunerade eller blanka.
Anmärkning
Spännkraften kan ställas in individuellt på koniska tryckdelen med en skruvmejsel. Som förinställning rekommenderas att excenterspaken är lodrät när spänndornen ligger i hålet.
Spännsystemets funktion har utprovats i borrhål med tolerans H7. Alla värden gällande hållkraft och riktvärden anges utan säkerhetsfaktor.
Användaren måste kontrollera lämpligheten för respektive användning.
Spännsystemets funktion har utprovats i borrhål med tolerans H7. Alla värden gällande hållkraft och riktvärden anges utan säkerhetsfaktor.
Användaren måste kontrollera lämpligheten för respektive användning.
Fördelar
Två komponenter kan sammanfogas utan verktyg. Komponenterna är optimalt centrerade i spänt tillstånd. Genom den kompakta formen kan spänndornen med excenterspak även användas i bottenhål. Hålen behöver inte ha några speciella mått. Inte heller ytan eller formen behöver ha några speciella egenskaper.
Funktionsprincip
Spännsystemet är öppet när det placeras i hålet. I början av stängningen expanderar spänndornen och fäster i den undre komponenten. Det integrerade fjäderpaketet ger en neddragande effekt som håller ihop de båda komponenterna i slutet av stängningen.
Ritningsinformation
1) Aktiverad
2) Ej aktiverad
2) Ej aktiverad
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.