Material
Hus i plast.
Skjutrör i stål.
Skjutrör i stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Håll lasten säkert på plats trots tyngdkraft.
Denna variant är särskilt utformad för att höja vertikalt. Den är utrustad med en inskjutningsbroms. Denna verkar endast i ingående rörelseriktning.
Den är lämplig för att hålla vertikala laster och kan enkelt justeras manuellt. Exempel på möjliga användningsområden är skyddshuvar och luckor.
Denna variant är särskilt utformad för att höja vertikalt. Den är utrustad med en inskjutningsbroms. Denna verkar endast i ingående rörelseriktning.
Den är lämplig för att hålla vertikala laster och kan enkelt justeras manuellt. Exempel på möjliga användningsområden är skyddshuvar och luckor.
Material
Hus i plast.
Skjutrör i stål.
Skjutrör i stål.
Anmärkning
Spindeldrivningen bygger på ett elektromekaniskt drivsystem som automatiserar och styr linjära rörelser med hög precision. En integrerad elmotor driver en kolvstång via ett spindelsystem som i sin tur skapar in- och utrörelser. Med hjälp av denna teknik går det att på ett kontrollerat sätt höja, sänka, öppna, stänga och hålla – även vid tunga laster. Sensorer och styrelektronik säkerställer millimeterexakt positionering, smidiga rörelser och högsta möjliga upprepningsnoggrannhet. Systemet kan vid behov kombineras med gasfjädrar för att skapa en passiv lastutjämning och därmed säkerställa ökad energieffektivitet, säkerhet och bekvämlighet – Drivenheten kan enkelt justeras manuellt även utan ström, till exempel vid ett strömavbrott.
Spindeldrivningen är konstruerad för användning i industriella miljöer. Den utmärker sig genom sin robusta konstruktion och sin tysta gång. Den är särskilt lämplig för tillämpningar som ställer höga krav på tillförlitlighet, hållbarhet och rörelsekvalitet.
Certifikat / Uppfyllda standarder:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC del 15B / ICES-003 EMC-emission
Spindeldrivningen är konstruerad för användning i industriella miljöer. Den utmärker sig genom sin robusta konstruktion och sin tysta gång. Den är särskilt lämplig för tillämpningar som ställer höga krav på tillförlitlighet, hållbarhet och rörelsekvalitet.
Certifikat / Uppfyllda standarder:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC del 15B / ICES-003 EMC-emission
Tekniska data
Skyddsklass: IP67.
Böjningsradie för fast kabel: 37,5 mm.
Böjningsradie för rörlig kabel: 112,5 mm.
Korrosionsbeständighet: 144 timmar, ISO 9227-NSS.
Vibrationsbeständighet: DIN EN 60068-2-64.
UV-beständighet: DIN EN ISO 16474-2.
Stötsäkerhet: DIN EN 60068-2-27.
Driftscykel: Max. 10 % (20 sekunder TILL, 180 sekunder FRÅN).
Livslängd: minst 50 000 cykler.
Ljudnivå 55 dB (A).
Böjningsradie för fast kabel: 37,5 mm.
Böjningsradie för rörlig kabel: 112,5 mm.
Korrosionsbeständighet: 144 timmar, ISO 9227-NSS.
Vibrationsbeständighet: DIN EN 60068-2-64.
UV-beständighet: DIN EN ISO 16474-2.
Stötsäkerhet: DIN EN 60068-2-27.
Driftscykel: Max. 10 % (20 sekunder TILL, 180 sekunder FRÅN).
Livslängd: minst 50 000 cykler.
Ljudnivå 55 dB (A).
Temperaturområde
Förvaringstemperatur: -40 °C till +90 °C.
Drifttemperatur: -30 °C till +80 °C.
En integrerad termobrytare ser till att motorn stängs av automatiskt vid överhettning. Aktiveringstemperaturen är +120 °C.
Drifttemperatur: -30 °C till +80 °C.
En integrerad termobrytare ser till att motorn stängs av automatiskt vid överhettning. Aktiveringstemperaturen är +120 °C.
Fördelar
Vid höga belastningar kan en extra gasfjäder stödja drivenheten. Det reducerar motoreffekt och energiförbrukning samtidigt som systemets livslängd förlängs.
Tillbehör
85335-50 Styrenhet.
85335-55 Programmeringsenhet.
85335-60 Anslutningskabel.
82100-19 Nätdel 24 V DC.
81049 Tryckknapp.
83400 Gränslägesbrytare.
27656 Kultapp.
85335-55 Programmeringsenhet.
85335-60 Anslutningskabel.
82100-19 Nätdel 24 V DC.
81049 Tryckknapp.
83400 Gränslägesbrytare.
27656 Kultapp.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.