text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus: Plast PBT/PET (UL94-V0).
Manöverdon: Plast av fenolharts (UL94-V0).
Anslutningar: CuZn, försilvrade.
Utförande
Hus: svart.
Anmärkning
Mikrobrytare av typ A enligt DIN 41635. Kompakt gränslägesbrytare lämplig för tillförlitlig positions- och gränslägesavkänning i maskiner, anläggningar och automatiseringssystem. Tack vare sin precisa snäppmekanism garanterar den ett säkert kopplingsbeteende även vid långsam manövrering. Det robusta huset är konstruerat för industriell användning och har en lång mekanisk livslängd.

Det är särskilt lämplig för tillämpningar med linjära justeringsrörelser, t.ex. elektriska spjäll-, huva- eller justeringsanordningar.

Certifikat / Uppfyllda standarder:
CE, cURus, ENEC-VDE.
Tekniska data
Kopplingseffekt: 16 (4) A 125 VAC / 250 VAC (10 A 30 VDC).
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: minst 2 000 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: minst 50 000 kopplingscykler, beroende på kopplingseffekt.
Temperaturområde
-40 °C till +105 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Other customers also bought