Description
Anmärkning
Kompakt strömförsörjning för stationär AC/DC för industriellt bruk med en inspänning på 100 till 240 V AC och en utspänning på 24 V DC. Extremt robust, lång livslängd även i krävande miljöer.
Ingångssida: eurokontakt.
Utgångssida: fast ansluten ledning 1,0 meter lång med kontaktanslutning M12x1 A-kodad (fyrpolig bussning) med skruvlåsning.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Ingångssida: eurokontakt.
Utgångssida: fast ansluten ledning 1,0 meter lång med kontaktanslutning M12x1 A-kodad (fyrpolig bussning) med skruvlåsning.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Temperaturområde
0 °C till +40 °C.
Fördelar
Skydd mot kortslutning, överbelastning och överspänning.
LED-signallampa för driftindikering.
LED-signallampa för driftindikering.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.