Material
Tryckknapp och hus i rostfritt stål.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Tryckknapp och hus blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Tryckknapp och hus i rostfritt stål.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Tryckknapp och hus blanka.
Anmärkning
Momentan tryckknapp i rund design med integrerad kontaktgivare och anslutningar för flatstift (använd delvis eller helt isolerade flatstiftshylsor).
Tryckknappar imponerar med platt konstruktion och ergonomisk design. De har en installationsdiameter på 19,0 mm och är enkla att montera.
Tryckknappar imponerar med platt konstruktion och ergonomisk design. De har en installationsdiameter på 19,0 mm och är enkla att montera.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: 200 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 50 000 kopplingscykler vid nominell last.
Mekanisk livslängd: 200 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 50 000 kopplingscykler vid nominell last.
Temperaturområde
Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.