Material
Plast.
Kontaktanslutningar i förnicklad mässing.
Kontaktanslutningar i förnicklad mässing.
Utförande
Mycket ljusstark lysdiod för L5,5k lamphållare 12 V eller 24 V.
Show more
Show less
Description
Material
Plast.
Kontaktanslutningar i förnicklad mässing.
Kontaktanslutningar i förnicklad mässing.
Utförande
Mycket ljusstark lysdiod för L5,5k lamphållare 12 V eller 24 V.
Anmärkning
Mycket ljusstark lysdiod för L5,5k lamphållare. Den har ett inbyggt seriemotstånd och halvvågslikriktare och lämpar sig för 12 eller 24 V AC/DC. Vid anslutning till DC måste korrekt polaritet beaktas: + X1/- X2. På grund av tillverkningstoleranser hos lysdioderna kan det förekomma små variationer i färgen (färgtemperaturen). Det kan därför inte uteslutas att färgerna på lysdioderna i en produktionsbatch uppfattas olika. Elektriska och optiska data uppmättes vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Alla listade typer är tillverkade med en skyddsdiod i serie med motståndet och LED-lampan. Detta gör också att typerna kan användas med motsvarande AC-spänning.
Uppfyllda certifikat/standarder:
CE.
Uppfyllda certifikat/standarder:
CE.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -25 °C till +80 °C.
Drifttemperatur: -20 °C till +60 °C.
Drifttemperatur: -20 °C till +60 °C.
Tillbehör
Kontaktelement
Lamphållare
Lamphållare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.