text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material
Fästplatta i stål/plast.
Skärmhållare i aluminium.
Lagerbrickor och -hylsor i plast.
Monteringsfläns i aluminium.
Monteringsadapter i aluminium.
Skruvar i stål.
Utförande
Fästplattan lackerad.
Skärmhållaren lackerad.
Monteringsflänsen lackerad.
Monteringsadaptern lackerad.
Skruvar förzinkade.
Anmärkning
På bildskärmshållarna kan bildskärmar som väger upp till 20 kg fästas och sedan lätt tas av igen om så behövs. Dessutom kan bildskärmshållarens arm ställas in på höjden i och i siktvinkeln. Bildskärmen kan vridas 90°. Bildskärmshållarnas fästplattor är kompatibla med standarden VESA 75/100.
Användning
Fjäderkraften som behövs för att justera de olika axlarna kan ökas och minskas med insexnyckeln.
Leveransomfattning
Bildkärmshållare 4 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 4 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.

Bildkärmshållare 5 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 5 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.

Other customers also bought