text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Rostfritt stål A2.
Anmärkning
Stånggångjärnen med anslag för 65° erbjuder en fantastisk lösning för tillämpningar som kräver en specifik positionering. De är tillverkade i rostfritt stål och garanterar förstklassig hållbarhet och korrosionsbeständighet, vilket gör dem optimala för krävande miljöer.

Dessa borrade gångjärn underlättar vid monteringen och erbjuder en snabb och tillförlitlig infästningslösning. Anslaget för 65° gör det möjligt att fastställa gångjärnets position, vilket är särskilt viktigt för tillämpningar där en viss öppning eller lutning krävs.

Tack vare deras exakta konstruktion garanterar stånggängjärn en friktionsfri rörelse och lång livslängd utan ökat slitage. De erbjuder en stabil och tillförlitlig infästningslösning för en mängd olika projekt, och uppfyller de allra tuffaste kraven.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Other customers also bought