text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Material
Hus i solid svetsad stålkonstruktion. Hjul med hjulstomme i gjutjärn och Extrathane-löpbana.
Utförande
Huset är en solid svetsad stålkonstruktion, svängbart länkhjulhus med axial-spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 355 i kransen, damm- och stänkvattenskyddat, med smörjnippel. Hjul med precisionskullager
Anmärkning
Påsvetsad, fastskruvad och låst centrumtapp. Fastskruvad hjulaxel.
Temperaturområde
-20 °C till +70 °C.

Other customers also bought