Beskrivning
Anmärkning
Elektronisk styrenhet för spindeldrivningarna 85335, 85335-05 och 85335-10. Den möjliggör automatisk styrning av upp till två spindeldrivningar samtidigt. Det finns tre olika driftslägen att välja mellan:
- Push-and-Hold = JOG-drift
- Automatisk = enkel knapptryckning
- Tip-to-Run = utlösa med manuell rörelse
Certifikat / Uppfyllda standarder:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC del 15B / ICES-003 EMC-emission
- Push-and-Hold = JOG-drift
- Automatisk = enkel knapptryckning
- Tip-to-Run = utlösa med manuell rörelse
Certifikat / Uppfyllda standarder:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC del 15B / ICES-003 EMC-emission
Tekniska data
Funktioner:
- Hastighetsreglering
- Virtuellt ändläge
- Mjuk start och stopp
- Manuell rörelse möjlig
Skydds- och säkerhetsfunktioner:
- Överhettningsskydd
- Spännings- och strömnivåer
- Felanvändning, dynamisk broms som övervarvningsskydd
- Hinderavkänning (backa efter kollision, överbelastningsavkänning)
- Synkroniseringskontroll (för två spindeldrivningar)
- Hastighetsreglering
- Virtuellt ändläge
- Mjuk start och stopp
- Manuell rörelse möjlig
Skydds- och säkerhetsfunktioner:
- Överhettningsskydd
- Spännings- och strömnivåer
- Felanvändning, dynamisk broms som övervarvningsskydd
- Hinderavkänning (backa efter kollision, överbelastningsavkänning)
- Synkroniseringskontroll (för två spindeldrivningar)
Användning
Programmeringsenhet 85335-55 krävs för att programmera styrenheten.
Tillbehör
85335-55 Programmeringsenhet.
85335-60 Anslutningskabel.
82100-19 Nätdel 24 V DC.
81049 Tryckknapp.
83400 Gränslägesbrytare.
85335-60 Anslutningskabel.
82100-19 Nätdel 24 V DC.
81049 Tryckknapp.
83400 Gränslägesbrytare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.