Material
Polyamid
Utförande
Elfenbensfärg.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polyamid
Utförande
Elfenbensfärg.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Med svart konturring invändigt för tydligare blåskontur.
- Utstickande fyllspets nedtill.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
Med svart konturring invändigt för tydligare blåskontur.
- Utstickande fyllspets nedtill.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.