Material
Hus i aluminium.
Mätspindel i rostfritt stål.
Mätspindel i rostfritt stål.
Utförande
Mätspindel härdad och slipad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Mätspindel i rostfritt stål.
Mätspindel i rostfritt stål.
Utförande
Mätspindel härdad och slipad.
Anmärkning
Avläsningsområde vridbart 280°
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Utbytbar mätspets
Gänga M2.5
Skyddsklass IP42
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Utbytbar mätspets
Gänga M2.5
Skyddsklass IP42
Funktioner
– Omkopplingsbart måttsystem mm/tum
– PRESET
Frånkopplingsbar elektronik.
LCD-display med 6 positioner.
Extra stora siffror.
Sifferhöjd 8,5 mm.
Max. rörelsehastighet 1,5 m/s.
Gränssnitt Opto RS232C.
Batteriets livslängd ca 2000 h.
Levereras med CR2032-batteri.
– PRESET
Frånkopplingsbar elektronik.
LCD-display med 6 positioner.
Extra stora siffror.
Sifferhöjd 8,5 mm.
Max. rörelsehastighet 1,5 m/s.
Gränssnitt Opto RS232C.
Batteriets livslängd ca 2000 h.
Levereras med CR2032-batteri.
Tillbehör
Reservbatteri typ CR2032
Beställningsnummer 32510-20.
Beställningsnummer 32510-20.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.