Beskrivning
Anmärkning
Spännblocken 09060-2010 till 09060-2030 består av ett permanentmagnetsystem med tät poldelning, som verkar på två eller tre ytor (poldelning 4 mm).
För att spänna fast mycket tunna arbetsstycken av stål rekommenderar vi spännblock 09060-2040 med tät poldelning på 1,3 mm. Livslängden för magneterna i spännblocken är obegränsad under villkoren inom dagens industritillverkning.
Spännblocken kan slipas ner till hälften av höjden eller poleras utan att deras kraft påverkas nämnvärt.
För att spänna fast mycket tunna arbetsstycken av stål rekommenderar vi spännblock 09060-2040 med tät poldelning på 1,3 mm. Livslängden för magneterna i spännblocken är obegränsad under villkoren inom dagens industritillverkning.
Spännblocken kan slipas ner till hälften av höjden eller poleras utan att deras kraft påverkas nämnvärt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.