text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Utförande
A består av:
– 08550 borrskruvstycke DIN 6348
– 08710 prisma med anslag
– 08640 index-borrskiva med 16 vanliga borrbussningsdiametrar, se tabell. Mellanmått kan delvis nås med insticksborrbussningar DIN 173.
B består av:
– 08550 borrskruvstycke DIN 6348
– 08710 prisma med anslag
– 08650 borrbussningshållarplatta med 4 borrbussningar storlek 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 och Ø 15. Mellanmått kan nås med insticks-borrbussningar DIN 173. Borrbussningshållare för borrbussningar valfritt storlek 1 till 4, se tabell. Alla borrbussningshållare kan användas för hållarplatta storlek 0 och 2.
Anmärkning
Dessa borrskruvstycken är praktiska för att göra tvärgående hål i svarvdelar. Som grundelement används skruvstycket DIN 6348 storlek 0 och 2.
I stället för den normala plattan används ett uppspänningsprisma med justerbart anslag med mm-delning och nonieskala. På pelarna monteras antingen index-borrskivan eller borrbussningshållarplattan. Uppbyggnaden är mycket enkel och kräver inga fackkunskaper.
Alla delar kan även levereras separat i efterhand – de tillverkas inom toleransområdet. Därmed kan utbyten mellan utförande A och B ske. Genom att använda insticksborrbussningar kan man borra, försänka, brotscha och skära gängor i en uppspänning.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också