- Lämpliga som positionerings- och styrhylsor
- Förenklar standardiserad borrning
- Borrningspunkterna behöver inte mätas ideligen
- Borret går rakt och stabilt
- Genomgående bra resultat tack vare en fast ingångsvinkel
Beskrivning
Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±80 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.
Ritningsinformation
Form A: hål rundat i ena änden
Form B: hål rundat i båda ändar
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Form B: hål rundat i båda ändar
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.