text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Seghärdat stål kvalitetsklass 10, EN AW-7075 eller rostfritt stål 1.4571.
Utförande
Seghärdat stål (svart).
Aluminium och rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Muttrar för T-spår av aluminium är försedda med gänginsatser av stål.

Hållfasthet för utförande i rostfritt stål:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment