text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål 1.7225. Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Kulmellanläggen ger en exakt anliggning för montering av sneda stödytor upp till en lutningsvinkel på ca 4°. Vid snedlägen på D3 > 1° rekommenderas ytterligare ett mellanlägg som underlag för att skruvarna ska ligga an jämnt. Över- och underdelen kan inte falla isär eftersom de är säkrade.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också