- För att säkra bultar och axlar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, jordbruk
- Enkel montering
- Kan återanvändas
- Stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fjäderplugg säkrar bultar och axlar. De är enkla att montera och kan återanvändas.
Fjäderplugg med dubbel lindning har en plattare fjäderkarakteristik och är därmed enklare att montera. Genom den dubbla lindningen är det bättre att montera en fästrem mot förlust.
Fjäderplugg med dubbel lindning har en plattare fjäderkarakteristik och är därmed enklare att montera. Genom den dubbla lindningen är det bättre att montera en fästrem mot förlust.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.